Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Schneider Electric
Description
MAXR32-S43-H43 - Robot portique
Nomenclature
MAXR32R-S43BB1000-H43BB0500 + PLE80 (5:1) + BMH1002xxxA2A + PLE80 (5:1) + BMH1001xxxA2A
P
Product
Multi axes system
BF
Design
Robot portique
BG
Size of the base axis
80
AAB
Number of independent axes/directions
systemes deux axes
A
Configuration
TBX
Type and size of the base axis
MAX S43
LAX
Carriage drive element
Toothed belt
FX
Guide type
VUX
Feed per revolution
205 mm
HUBX
Stroke
mm
Entrez la valeur pour HUBX
Stroke
mm
cm
inch
ft
HUBSTX
Stroke position
mm
Entrez la valeur pour HUBSTX
Stroke position
mm
cm
inch
ft
GMSX
Motor Interface
GX
Gearing
RRX
Reduction Ratio
MX
Motor
MAX
Motor connection
MOX
Motor options
HBX
Holding brake
TBY
Type and size of the second axis
MAX H43
LAY
Carriage drive element
Toothed belt
FY
Guide type
HUBY
Stroke
mm
Entrez la valeur pour HUBY
Stroke
mm
cm
inch
ft
HUBSTY
Stroke position
mm
Entrez la valeur pour HUBSTY
Stroke position
mm
cm
inch
ft
GMSY
Motor Interface
GY
Gearing
RRY
Reduction Ratio
MY
Motor
MAY
Motor connection
MOY
Motor options
HBY
Holding brake
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés