피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
MAXS43BBM1000A1NAxxxR1200N/23G0H10 + PLE80 (5:1) + BMH1002xxxA2A
Schneider Electric
Cartesian Robots
Double Axes
MAXS (with synchronous driven support axis)
Powered by
CAD모델 선택
{berger_lahr/5_linear_axes/double_axes/2_maxs/max_s3_br_asmtab.prj},{NB=MAXS43BBM1000A1NAxxxR1200N/3G/H1(PLE805BMH100200R20021A)},{P=Mehrachssysteme},{PF=angetriebene Achse mit schaftgetriebener Stützachse},{BG=80},{LA=Zahnriemen},{F=B},{VU=205 mm},{HUB=1000},{HUBST=0},{E=A},{LW=1},{O=N},{AL=A},{HUBAL=0},{AS=R},{AA=1200},{KS=ohne Kabelschlepp},{GMS=2},{G=PLE80},{RR=5},{RG=0},{M=BMH1002},{RM=0},{MA=2},{MO=1},{HB=A},{VERS=1.000},{PPATH=3_maxs3br/maxs3_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schneider Electric
Description
MAXS43Bx - Double axes
Bill of material
MAXS43BBM1000A1NAxxxR1200N/23G0H10 + PLE80 (5:1) + BMH1002xxxA2A
P
Product
Multi Axes Systems
PF
Product family
Double axes systems belt driven with a transmission shaft
BG
Size
80
LA
Carriage drive element
Toothed belt
F
Guide type
Ball bearing guide
Roller guide
Ball bearing guide
Roller guide
VU
Feed per revolution
205 mm
HUB
Stroke
mm
값 입력 HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
HUBST
Stroke position
mm
값 입력 HUBST
Stroke position
mm
cm
inch
ft
확인
E
Limit switch
Zwei PNP Sensoren als Öffner, nicht angeschlossen
Zwei PNP Sensoren als Öffner, angeschlossen an einen ILx oder BMi Motor
No sensors
Zwei PNP Sensoren als Öffner, nicht angeschlossen
Zwei PNP Sensoren als Öffner, angeschlossen an einen ILx oder BMi Motor
No sensors
LW
Carriage
Type 1
Type 2
Type 4
Type 1
Type 2
Type 4
O
Options
Without options
With cover strip
Corrosion-resistant, without cover strip
Antistatic toothed belt, without cover strip
Corrosion-resistant, antistatic toothed belt, without cover strip
Antistatic toothed belt, with cover strip
Without options
With cover strip
Corrosion-resistant, without cover strip
Antistatic toothed belt, without cover strip
Corrosion-resistant, antistatic toothed belt, without cover strip
Antistatic toothed belt, with cover strip
AL
Number of carriages
One
Two
Three
One
Two
Three
HUBAL
Distance between carriages
mm
AS
Axis drive interface / Motor Position
Motor right
Motor left
Without (hollow shaft both ends)
Motor right
Motor left
Without (hollow shaft both ends)
AA
Width between axes
mm
값 입력 AA
Width between axes
mm
cm
inch
ft
확인
KS
Power chain options
without power chain
GMS
Motor Interface
with motor, with gearbox
with motor, without gearbox
without motor, with gearbox
Only motor adapter
only gearbox adapter
without motor, without gearbox
with motor, with gearbox
with motor, without gearbox
without motor, with gearbox
Only motor adapter
only gearbox adapter
without motor, without gearbox
G
Gearing
Straight planetary gearbox (Neugart) - PLE 80
Angular planetary gearbox (Neugart) - WPLE 80
Straight planetary gearbox (Neugart) - PLE 60
Angle planetary gear (Neugart) - WPLE 60
Straight planetary gearbox (Neugart) - PLE 120
Angular planetary gearbox (Neugart) - WPLE 120
Straight planetary gearbox (Neugart) - PLE 80
Angular planetary gearbox (Neugart) - WPLE 80
Straight planetary gearbox (Neugart) - PLE 60
Angle planetary gear (Neugart) - WPLE 60
Straight planetary gearbox (Neugart) - PLE 120
Angular planetary gearbox (Neugart) - WPLE 120
RR
Reduction Ratio
5:1
3:1
4:1
8:1
12:1 - two-stage gear
16:1 - two-stage gear
20:1 - two-stage gear
5:1
3:1
4:1
8:1
12:1 - two-stage gear
16:1 - two-stage gear
20:1 - two-stage gear
RG
Direction of the gearbox
0 o'clock
3 o'clock
6 o'clock
9 o'clock
0 o'clock
3 o'clock
6 o'clock
9 o'clock
M
Motor
Servo motors BMH 1002
Servo motors BMH 1001
Servo motors BMH 1003
Stepper motors BRS 397
Stepper motors BRS 39A
Stepper motors BRS 39B
Stepper motors BRS 3AC
Stepper motors BRS 3AD
Lexium Integrated Drive ILS1 851
Lexium Integrated Drive ILS1 852
Lexium Integrated Drive ILS1 853
Servo motors BSH 0701
Servo motors BSH 0702
Servo motors BSH 0703
Servo motors BSH 1001
Servo motors BSH 1002
Servo motors BSH 1003
Servo motors BSH 1004
Servo motors BMH 0701
Servo motors BMH 0702
Servo motors BMH 0703
Servo motors BMH 1002
Servo motors BMH 1001
Servo motors BMH 1003
Stepper motors BRS 397
Stepper motors BRS 39A
Stepper motors BRS 39B
Stepper motors BRS 3AC
Stepper motors BRS 3AD
Lexium Integrated Drive ILS1 851
Lexium Integrated Drive ILS1 852
Lexium Integrated Drive ILS1 853
Servo motors BSH 0701
Servo motors BSH 0702
Servo motors BSH 0703
Servo motors BSH 1001
Servo motors BSH 1002
Servo motors BSH 1003
Servo motors BSH 1004
Servo motors BMH 0701
Servo motors BMH 0702
Servo motors BMH 0703
RM
Direction of the motor
0 o'clock
3 o'clock
6 o'clock
9 o'clock
0 o'clock
3 o'clock
6 o'clock
9 o'clock
MA
Motor connection
Rotatable angle connectors
Straight connectors
Rotatable angle connectors
Straight connectors
MO
Motor options
-
-
HB
Holding brake
Without brake
With brake
Without brake
With brake
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청