SFC KOENIG MB850-060E
SFC KOENIG
KOENIG EXPANDER
MB-密封堵头
Powered by
CAD模型選擇
{sfckoenig/koenig_expander/mb/mb850e.prj},{NB=SFC KOENIG MB850-060E (0)},{IDNR=},{TYPE=MB850-060E},{M1=DIN 1.0403},{M2=DIN 1.0616},{FORM=0},{D1=6.000},{L1=6.500},{L2=8.700},{D2=6.000},{D3=5.300},{L3=6.300},{L4=0.300},{L5=4.050},{D4=5.000},{X=0.400},{G=1.200}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
SFC KOENIG
描述
MB 850 E - Sealing Plug MB
明细表
SFC KOENIG MB850-060E
IDNR
Identnumber
TYPE
MB850-060E
MB850-060E
M1
套筒材质
DIN 1.0403
M2
钢球材质
DIN 1.0616
DIN 1.0616
FORM
预装
安装
预装
安装
D1
EXPANDER
6.000
6.000
mm
L1
6.500
6.500
mm
L2
8.700
8.700
mm
D2
6.000
6.000
mm
D3
5.300
5.300
mm
L3
6.300
6.300
mm
L4
0.300
mm
L5
4.050
4.050
mm
D4
5.000
5.000
mm
X
0.400
0.400
mm
G
重量
1.200
1.200
g
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求