SFC KOENIG MB 850-090
SFC KOENIG
KOENIG EXPANDER
MB-SEALING PLUG
Powered by
CAD모델 선택
{sfckoenig/koenig_expander/mb/mb850.prj},{NB=SFC KOENIG MB 850-090 (05003501, 2, 3, 4, 5, 6, 7)},{IDNR=},{TYPE=MB 850-090},{M1=DIN 1.0403},{M2=DIN 1.0616},{FORM=0},{D1=9.000},{L1=10.000},{L2=13.600},{D2=9.000},{D3=8.400},{L3=9.800},{L4=0.300},{L5=6.250},{D4=8.000},{X=0.400},{G=4.000},{PU=500},{PU2='500','50'},{ZOLLT=73181592099},{ASSIPRODUCT=1},{ASSIUNIT=1},{ASSIMWP=350},{ASSIBM=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7},{X1=[0:350/1]},{ASSIMINHS=7.41},{ASSIMAXHS=8.40},{ASSIFM=3},{VER=7}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
SFC KOENIG
Description
MB 850 - Sealing Plug MB
Bill of material
SFC KOENIG MB 850-090
IDNR
Identnumber
TYPE
MB 850-090
MB 850-090
CNSORDERNO
Material-NR.
300133415
300133415
M1
MATERIAL SLEEVE
DIN 1.0403
M2
MATERIAL BALL
DIN 1.0616
DIN 1.0616
FORM
pre-assembled
installed
pre-assembled
installed
D1
EXPANDER
9.000
9.000
mm
L1
10.000
10.000
mm
L2
13.600
13.600
mm
D2
9.000
9.000
mm
D3
8.400
8.400
mm
L3
9.800
9.800
mm
L4
0.300
0.300
mm
L5
6.250
6.250
mm
D4
8.000
8.000
mm
X
0.400
0.400
mm
G
WEIGHT
4.000
4.000
g
PU
Packaging Unit
500
50
500
50
ZOLLT
Customs Tariff Numbers
73181592099
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청