B0130032
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
MB Line - Techno polymer Push-in Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/mb_line_techno_polymer_push-in_fittings/mb2320-20lateral20swivelling20tee20fitting2c20taper.prj},{NB=B0130032},{SHA256=O+uRFM7qQAjRqaWTkVwyNzAnfBH2FeWXSXD7IDEMXhk=},{INAME=b0130032},{NAME=b0130032},{NNCUSTOM=MB23},{NTCUSTOM=Lateral run Tee fitting, taper},{NBCUSTOM=B0130032},{LINACUSTOM=B0130032},{STEPFILE=B0130032},{PNGFILE=MB23},{DWGFILE=MB23},{CODE=B0130032},{TYPE=MB23 06 14},{MAT=Acetal Resin},{TUBEOD=6},{D1=R1/4},{D2=12},{D2IN=.472},{L1=11.0},{L1IN=.433},{L2=23.3},{L2IN=.917},{L3=20.0},{L3IN=.787},{CH=14},{G=15.2},{OZ=.536},{WT=-20 ÷ 70},{WTF=-4 ÷ 158},{WP=18},{WPP=261},{TV=-99},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
C Matic
Description
MB23 - Lateral run Tee fitting, taper
Bill of material
B0130032
CODE
Code
B0130032
B0130032
TYPE
Type
MB23 06 14
MB23 06 14
MAT
Material
Acetal Resin
TUBEOD
Øe Tube
6
6
mm
D1
R1/4
R1/4
D2
12
12
mm
D2IN
.472
.472
in
L1
11.0
11.0
mm
L1IN
.433
.433
in
L2
23.3
23.3
mm
L2IN
.917
.917
in
L3
20.0
20.0
mm
L3IN
.787
.787
in
CH
14
14
mm
G
15.2
15.2
g
OZ
.536
.536
oz
WT
Working Temperature
-20 ÷ 70
°C
WTF
Working Temperature
-4 ÷ 158
°F
WP
Working Pressure (max)
18
bar
WPP
Working Pressure (max)
261
psi
TV
Vacuum
-99
kPA
CONF1
Conformity
Silicone Free
CONF2
Conformity
RoHS
AF
Application fields
Pneumatic Equipments for welding, painting, marble and wood processings
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청