Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
C Matic
Descrizione
MB43 - Duble Y-Coupling
Lista materiale
B0331030
CODE
Codice
TYPE
Tipo
MAT
Materiale
Resina acetalica
TUBEOD1
Øe Tubo1
4 mm
TUBEOD2
Øe Tubo2
mm
D1
17 mm
D2
.669 in
L1
38.5 mm
L1IN
1.516 in
L2
11 mm
L2IN
.433 in
L3
23 mm
L3IN
.906 in
G
g
OZ
oz
WT
Temperatura di esercizio
-20 ÷ 70 °C
WTF
Temperatura di esercizio
-4 ÷ 158 °F
WP
Pressione di esercizio (max)
18 bar
WPP
Pressione di esercizio (max)
261 psi
TV
Tenuta al vuoto
-99 kPA
CONF1
Conformità
Senza silicone
CONF2
Conformità
RoHS
AF
Campi di applicazione
Impianti Pneumatici per Saldatura, Verniciatura, Lavorazione del Marmo e del Legno.