MBC120-1030L
Bel Fuse
Power Solutions
MBC120-1030L
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/mbc120_1030l/mbc120_1030l.prj},{NB=MBC120-1030L},{PN=MBC120-1030L},{DESC=Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 120W, Output 30VDC, 4A, Input 85-264VAC, Molex Header},{POWER=120},{VI=85-264},{OV=30},{OC=4},{OT=-40 to 70},{SHA256=YEz+VwNrnksm1z+bv0vTqwHvNHRKoPWMvWNMIwz8xNo=},{INAME=00063__mbc1202d10xxl2estep},{DEFAULTSORTATTR=76}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
MBC120-1030L - Bel Power Solutions
Bill of material
MBC120-1030L
PN
Part Number
MBC120-1030L
DESC
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 120W, Output 30VDC, 4A, Input 85-264VAC, Molex Header
POWER
Power
120
W
VI
Voltage Input
85-264
VAC
OV
Output Voltage
30
VDC
OC
Output Current
4
A
OT
Operating Temperature
-40 to 70
°C
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FTR Series - .050" X .100" Surface Mount Micro Terminal Strip
Samtec
20.09.2023
TW-SM Series - TW-SM Series - 2,00 mm Flex Stack, Flexible Board Stacker, S...
Samtec
06.06.2023
TMM Series - 2,00 mm Low Profile Terminal Strip
Samtec
07.04.2020
ESQ Series - ESQ Series - (2,54 mm) .100'' Elevated Socket
Samtec
01.08.2018
MTSW Series - MTSW Series - (2,54 mm) .100" Modified .025" Square Post Head...
Samtec
14.09.2020
SQT Series - SQT Series - (2,00 mm) .0787'' Cost-Effective Rugged Sockets
Samtec
26.10.2023
SSQ Series - SSQ Series - (2,54 mm) .100" Through-Hole .025" Square Post So...
Samtec
14.09.2020
FW-TH Series - .050" Flex Stack, Flexible Micro Board Stacker, Through-hole
Samtec
28.01.2021
HLCD Series - 0.50 mm (.0197") Razor Beam™ High-Speed Hermaphroditic Coax C...
Samtec
12.11.2019
HTSW Series - HTSW Series - (2,54 mm) .100" Through-Hole .025" Square Post ...
Samtec
16.02.2023
DW Series - .100" Flex Stack, Flexible Board Stacker, .110" Tail
Samtec
14.09.2020
SFM Series - SFM Series - (1,27 mm) .050" SMT & Through-Hole Tiger Eye™ Soc...
Samtec
21.08.2023
TMS Series - TMS Series - (1,27 mm) .050" Through Hole Micro Header
Samtec
29.08.2019
ESW Series - ESW Series - (2,54 mm) .100'' Elevated Socket
Samtec
01.08.2018
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청