Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
MBC120-1T12L - Bel Power Solutions
Bill of material
MBC120-1T12L
PN
Part Number
MBC120-1T12L
DESC
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 120W, Output 12VDC, 10A, Input 85-264VAC, Screw Terminal
POWER
Power
120 W
VI
Voltage Input
85-264 VAC
OV
Output Voltage
12 VDC
OC
Output Current
10 A
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    Bel Fuse
    mbc450_1t05g - Bel Power Solutions
    Bel Fuse
    ABC600-1024G - Bel Power Solutions
    Bel Fuse
    mbc550_1t12 - Bel Power Solutions
    Bel Fuse
    ABC600-1048G - Bel Power Solutions
    Bel Fuse
    mbe1000_1t12 - Bel Power Solutions
    Bel Fuse
    mbc75_1t12l - Bel Power Solutions
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)