Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mbc150_1t24g - Bel Power Solutions
Bill of material
MBC150-1T24G
PN
Part Number
MBC150-1T24G
DESC
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 150W, Output 24VDC, 6.25A, Input 90-264VAC, Screw Terminal, RoHS Compliant
POWER
Power
150 W
VI
Voltage Input
90-264 VAC
OV
Output Voltage
24 VDC
OC
Output Current
6,25 A
OT
Operating Temperature
-20 to 70 °C
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
    Bel Fuse
    abc150_1t15g - Bel Power Solutions
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD