Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mbc180_1t12l - Bel Power Solutions
Bill of material
MBC180-1T12L
PN
Part Number
MBC180-1T12L
DESC
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 180W, Output 12VDC, 15A, Input 80-264VAC, Screw Terminal
POWER
Power
180 W
VI
Voltage Input
80-264 VAC
OV
Output Voltage
12 VDC
OC
Output Current
15 A
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    Bel Fuse
    mbc550_1t12 - Bel Power Solutions
    Bel Fuse
    abc275_1t12l - Bel Power Solutions
    Bel Fuse
    abc180_1012l - Bel Power Solutions
    Bel Fuse
    mbc275_1t12l - Bel Power Solutions
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)