Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mbc201_1015g - Bel Power Solutions
Bill of material
MBC201-1015G
PN
Part Number
MBC201-1015G
DESC
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 200W, Output 15VDC, 13.33A, Input 90-264VAC, JST Connector, RoHS Compliant
POWER
Power
200 W
VI
Voltage Input
90-264 VAC
OV
Output Voltage
15 VDC
OC
Output Current
13,33 A
OT
Operating Temperature
-20 to 70 °C
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen