Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mbc275_1t15l - Bel Power Solutions
Bill of material
MBC275-1T15L
PN
Part Number
MBC275-1T15L
DESC
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 275W, Output 15VDC, 16.67A, Input 80-264VAC, Screw Terminal
POWER
Power
275 W
VI
Voltage Input
80-264 VAC
OV
Output Voltage
15 VDC
OC
Output Current
16,67 A
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型