Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mbc350_1t58l - Bel Power Solutions
Bill of material
MBC350-1T58L
PN
Part Number
MBC350-1T58L
DESC
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 350W, Output 58VDC, 6.04A, Input 90-264VAC, Screw Terminal
POWER
Power
350 W
VI
Voltage Input
90-264 VAC
OV
Output Voltage
58 VDC
OC
Output Current
6,04 A
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
2D
下载CAD模型