Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mbc40_3002g - Bel Power Solutions
Bill of material
MBC40-3002G
PN
Part Number
MBC40-3002G
DESC
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 40W, Output 5.2/14.6/-14.8VDC, 6/1.5/0.5A, Input 90-264VAC, RoHS Compliant
POWER
Power
40 W
VI
Voltage Input
90-264 VAC
OV
Output Voltage
5.2/14.6/-14.8 VDC
OC
Output Current
6/1.5/0.5 A
OT
Operating Temperature
-20 to 70 °C
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés