Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mbc401_1012_pc - Bel Power Solutions
Bill of material
MBC401-1012-PC
PN
Part Number
MBC401-1012-PC
DESC
Description
Medical AC-DC Power Supply, Power 400W, Output 12VDC, 33.3A, Input 90-264VAC, Convection Cooling, Perforated Cover
POWER
Power
400 W
VI
Voltage Input
90 - 264 VAC
OV
Output Voltage
12 VDC
OC
Output Current
33,3 A
OT
Operating Temperature
-20 to 50 °C
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD