Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mbc41_1t15l - Bel Power Solutions
Bill of material
MBC41-1T15L
PN
Part Number
MBC41-1T15L
DESC
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 40W, Output 15VDC, 2.67A, Input 85 - 264VAC, Screw Terminal
POWER
Power
40 W
VI
Voltage Input
85 - 264 VAC
OV
Output Voltage
15 VDC
OC
Output Current
2,67 A
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)