Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mbc550_1t24 - Bel Power Solutions
Bill of material
MBC550-1T24
PN
Part Number
MBC550-1T24
DESC
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 550W, Output 24VDC, 22.92A, Input 90-264VAC
POWER
Power
550 W
VI
Voltage Input
90-264 VAC
OV
Output Voltage
24 VDC
OC
Output Current
22,92 A
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)