Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mbc75_1t48l - Bel Power Solutions
Bill of material
MBC75-1T48L
PN
Part Number
MBC75-1T48L
DESC
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 75W, Output 48VDC, 1.56A, Input 85-264VAC, Screw Terminal
POWER
Power
75 W
VI
Voltage Input
85-264 VAC
OV
Output Voltage
48 VDC
OC
Output Current
1,56 A
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen