Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mbe1000_1t48 - Bel Power Solutions
Bill of material
MBE1000-1T48
PN
Part Number
MBE1000-1T48
DESC
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 1000W, Output 48VDC, 20.83A, Input 85-264VAC, RoHS Compliant, Fan Cooled
POWER
Power
1000 W
VI
Voltage Input
85-264 VAC
OV
Output Voltage
48 VDC
OC
Output Current
20,83 A
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
2D
下载CAD模型