카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
MBL63-127
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
OVAL WIRE SPRINGS - US STANDARD
SERIES MBL
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_a_filo_ovale_us_standard/mbl/mbl_63.prj},{NB=MBL63-127(0)},{CODE=MBL63-127},{DH=63.0},{DD=38.0},{LO=127},{RG=104.0},{SX=0.0},{S1=31.8},{F1=3307},{S2=50.8},{F2=5283},{S3=57.2},{F3=5944},{SN=63.5},{FN=6604},{SB=67.4},{FB=7010},{MAT=Cr-Si},{BXH=11,80 x 7,60},{DE=61.80},{B=11.800},{H=7.600}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
MBL Ø 63 - Light load
Bill of material
MBL63-127
CODE
-
MBL63-127
MBL63-127
DH
Hole diameter
63.0
mm
DD
Rod diameter
38.0
mm
LO
Free length
127
127
mm
RG
Rate /±10%
104.0
104.0
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
127.000
127.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
31.8
31.8
mm
F1
Force
3307
3307
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
50.8
50.8
mm
F2
Force
5283
5283
N
S3
57.2
57.2
mm
F3
Force
5944
5944
N
SN
Maximum operating deflection
63.5
63.5
mm
FN
Force
6604
6604
N
SB
Solid deflection
67.4
67.4
mm
BXH
Cross wire section
11,80 x 7,60
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청