MBM-19
IMI Bimba Products
Pneumatic Actuators
Metric
Accessories
Mounting Brackets
Flange Bracket/Mounting Blocks
Powered by
CAD모델 선택
{bimba/pneumatic_actuators/metric/accessories/mounting_brackets/flange_bracket_mounting_blocks/ugm_mount_block.prj},{NB=MBM-19},{PN=MBM-19},{BORE=19},{BORE1=19},{A=88.9},{A1=88.900},{B=19.1},{B1=19.100},{C=48.0},{C1=48.000},{D=9.5},{D1=9.500},{E=34.0},{E1=34.000},{F=9.5},{F1=9.500},{G=14.2},{G1=14.200},{H=8.6},{H1=8.600},{J=M8x1.25},{DJND=8.00000},{K=17.0},{K1=17.00000},{L=17.0},{L1=17.000},{M=M12x1.0},{M1=12.000},{N=16.0},{N1=16.000},{P=17.0},{P1=17.000},{Q=17.0},{Q1=17.000},{R=24.0},{R1=24.000},{S=14.0},{S1=14.000},{T=M8x1.25},{T1=8.000},{U=16.1},{U1=16.100},{V=34.9},{V1=34.900},{W=M10x1.5},{W1=10.000},{X=24.0},{X1=24.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
MBM - Mounting Block Metric
Bill of material
MBM-19
PN
Part No.
MBM-19
MBM-19
BORE
Bore Size
19mm [19]
19mm [19]
A
88.9
88.9
mm
B
19.1
19.1
mm
C
48.0
48.0
mm
D
9.5
9.5
mm
E
34.0
34.0
mm
F
9.5
9.5
mm
G
14.2
14.2
mm
H
8.6
8.6
mm
J
M8x1.25
K
17.0
17.0
mm
L
17.0
17.0
mm
M
M12x1.0
M12x1.0
N
16.0
16.0
mm
P
17.0
17.0
mm
Q
17.0
17.0
mm
R
24.0
24.0
mm
S
14.0
14.0
mm
T
M8x1.25
M8x1.25
U
16.1
16.1
mm
V
34.9
34.9
mm
W
M10x1.5
M10x1.5
X
24.0
24.0
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청