Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
MBN - 聚氨酯圆皮带 -无缝型-
明细表
MBN2-100
PN
型号
MBN2-100
TP
选择类型
MBN
COLOR
颜色
自然色
MAT
材质
聚氨酯(PU)
TEMP
耐热温度(℃)
70
DD
d
mm
L
L 周长
mm
SE
截面积
3.14 mm^2
PD
最小滑轮直径
15 mm
EL
延伸率
8 %
TS
张力
1.274 N
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型