MBS601-1T24-SL
Bel Fuse
Power Solutions
MBS601-1T24-SL
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/mbs601_1t24_sl/mbs601_1t24_sl.prj},{NB=MBS601-1T24-SL},{PN=MBS601-1T24-SL},{DESC=Medical AC-DC Power Supply, Power 600W, Output 24VDC, 25A, Input 85-305VAC, Sealed Chassis, Natural Convection Cooling, With Control Signals| RoHS Compliant},{POWER=600},{VI=85-305},{OV=24},{OC=25},{OT=-30 to 55},{SHA256=x15AYq3BhBC1yBsAlGjVnW6fQB5J2Xe9uz1DY6+OIug=},{INAME=00079__abs2dmbs6012d1t242dsl}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mbs601_1t24_sl - Bel Power Solutions
Bill of material
MBS601-1T24-SL
PN
Part Number
MBS601-1T24-SL
DESC
Description
Medical AC-DC Power Supply, Power 600W, Output 24VDC, 25A, Input 85-305VAC, Sealed Chassis, Natural Convection Cooling, With Control Signals| RoHS Compliant
POWER
Power
600
W
VI
Voltage Input
85-305
VAC
OV
Output Voltage
24
VDC
OC
Output Current
25
A
OT
Operating Temperature
-30 to 55
°C
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청