Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
MC-03 type - 3 branch ports
Bill of material
MC-03 BRASS NBR
CNSORDERNO
Order number
MC-03 BRASS NBR
ASSYNO
Assy No.
CA81583
MODEL
Model
MC-03
MT
Material
BRASS
M
Mass
65 g
L
78 mm
L1
31 mm
L2
16 mm
A
(28.8) mm
B
23 mm
C
16 mm
E
15 mm
F
48 mm
T
2xRc 1/8 mm
H
H (WAF)
Box 16
SM
Seal material
NBR
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen