Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
MC-05 type - 5 branch ports
Bill of material
MC-05 BRASS NBR
CNSORDERNO
Order number
MC-05 BRASS NBR
ASSYNO
Assy No.
CA81585
MODEL
Model
MC-05
MT
Material
BRASS
M
Mass
101 g
L
110 mm
L1
31 mm
L2
48 mm
A
(28.8) mm
B
23 mm
C
16 mm
E
15 mm
F
80 mm
T
2xRc 1/8 mm
H
H (WAF)
Box 16
SM
Seal material
NBR
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    NITTO KOHKI
    MC-10 type - 10 branch ports
    NITTO KOHKI
    MS-05 Type - 5 branch ports
    NITTO KOHKI
    MC-SM Type - Socket
    KANA (Katayama Chain)
    KCM Roller Chain with Attachment
    KANA (Katayama Chain)
    KCM Double Pitch Roller Chain with Attachment
    NITTO KOHKI
    200L Type - For five outlets,in line type
    NITTO KOHKI
    MC-SM Type - Socket
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen