Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
MC-05 type - 5 branch ports
Bill of material
MC-05 BRASS NBR
CNSORDERNO
Order number
MC-05 BRASS NBR
ASSYNO
Assy No.
CA81585
MODEL
Model
MC-05
MT
Material
BRASS
M
Mass
101 g
L
110 mm
L1
31 mm
L2
48 mm
A
(28.8) mm
B
23 mm
C
16 mm
E
15 mm
F
80 mm
T
2xRc 1/8 mm
H
H (WAF)
Box 16
SM
Seal material
NBR
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés