Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
日東工器株式会社
説明
MC-10 type - 10分岐配管用
部品表
MC-10 BRASS NBR
CNSORDERNO
製品型式
MC-10 BRASS NBR
ASSYNO
製品番号
CA81587
MODEL
製品型式
MC-10
MT
本体材質
真鍮
M
質量
187 g
L
190 mm
L1
31 mm
L2
128 mm
A
(28.8) mm
B
23 mm
C
16 mm
E
15 mm
F
160 mm
T
2xRc 1/8 mm
H
H (2面幅)
四角16
SM
シール材質
ニトリルゴム
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)