Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
MC-10 type - 10 branch ports
Bill of material
MC-10 BRASS NBR
CNSORDERNO
Order number
MC-10 BRASS NBR
ASSYNO
Assy No.
CA81587
MODEL
Model
MC-10
MT
Material
BRASS
M
Mass
187 g
L
190 mm
L1
31 mm
L2
128 mm
A
(28.8) mm
B
23 mm
C
16 mm
E
15 mm
F
160 mm
T
2xRc 1/8 mm
H
H (WAF)
Box 16
SM
Seal material
NBR
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型