Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Trelleborg Industrial Products
Beschreibung
MC 4 - Cable Entry Plate IP65
Stückliste
103888 MC 4
ARTNR
Art.Nr.
103888
DES
Beschreibung
MC 4x30-63 SCHWARZ UL94 V-0
OC
Ausschnitt
MC4
IP
IP Schutzart
IP65
MAT
Material der Membrane
TPE
T
Material Temperaturbereich
-40 bis +100 °C
SM
Brandklasse
UL94-V0, selbstverlöschend
SR
Eigenschaften
RoHS
NE
Anzahl Kabeldurchführungen
4
SPL
Geeignet für Kabel mit Stecker
Nein
DIAMIN
Kabeldurchmesser (min.)
30 mm
DIAMAX
Kabeldurchmesser (max.)
63 mm
IR1
Kabelanzahl x Dichtbereich 1 (Ø)
4 x 30 - 63 mm
MT
Montageart
Schrauben
NH
Anzahl Schraublöcher
6
DH
Durchmesser Schraublöcher (Ø)
9.5 mm
B
Breite
300 mm
L
Länge
88 mm
H
Höhe
36 mm
WP
Gewicht Verpackungseinheit
16.3 kg
PK
Verpackung
Großverpackung
PA
Verpackungseinheit
50
MOQ
Liefereinheit
50
DT
Lieferzeit
auf Anfrage
CN
Zolltarifnummer
39269097
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD