Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
RK Rose+Krieger
Description
MC-II-Duo Accu /DC - MultiControl II duo accu / DC Accessories
Bill of material
QST11G12AH000 Steuerung MultiControl II duo (Power= Accu) (Software= Basic)
BEST
Order-no.
ARTIKEL
Article description
MultiControl II duo
L
Länge (mm)
121 mm
B
Breite (mm)
105 mm
H
Höhe (mm)
35.6 mm
POWER
Power Source
SOFTWARE
Softwareversion
ANTRIEB
for drive
CNSMASSEXACT
Weight
0.20 kg
CNSSTDDTIME
Standard delivery time of the item after receipt of order
1 Week
INFOWWW
Further information on the website RK Rose + Krieger
Further information on the website RK Rose+Krieger
WARTUNGSINTVALL
Maintenance interval for the item
no Need
WEEE
Registration No. WEEE
DE71223010
ECLASS80
eClass V 11.1
27-24-90-90
WARENNUMMER
Customs tariff number
85371091
ROHSWWW
Certificate ROHS
REACHWWW
Certificate REACH
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
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.
Загрузка CAD-моделей