Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Mini Motor
Descrizione
MC - Motoriduttore asincrono a vite senza fine
Lista materiale
MC 100P 5 B3
ST
Tipo di alimentazione
TYP
Tipo
I
Riduzione
GBINFO
Info riduttore
Vite senza fine reversibile - Efficienza 92%
CPL
Forma di attacco
B5
Versione di attacco B5
OPT
Optional
HS
Versione mozzo
HSMAT
Materiale mozzo e viti
LUB
Lubrificante
AS
Standard applicabile
OPTALB
Albero di uscita optional
SI
Informazioni di vendita
DP
Potenza resa
NLMS
Velocità del motore a vuoto
2800rpm
NLGBS
Velocità al riduttore a vuoto
560rpm
RTQ
Coppia nominale
SV
Tensione di alimentazione
SC
Corrente assorbita
CP
Condensatore
OPT1
Dati tecnici dell'optional (1)
-
OPT2
Dati tecnici dell'optional (2)
-
OPT3
Dati tecnici dell'optional (3)
-
OPT4
Dati tecnici dell'optional (4)
-
OPT5
Dati tecnici dell'optional (5)
-
OPT6
Dati tecnici dell'optional (6)
-
OPT7
Dati tecnici dell'optional (7)
-
OPT8
Dati tecnici dell'optional (8)
-
OPT9
Dati tecnici dell'optional (9)
-
CLN
Raffreddamento
Ventilato
USE
Modalità d’impiego
0÷40 °C / max 90% RH / max 1000m slm
STEMP
Temperatura di stoccaggio
-20÷60 °C
W
Classe di isolamento
F (CEI EN 60034-1)
IP
Grado di protezione
IP65 (CEI EN 60529)
WT
Peso
2,13 kg