Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
#ETIM Deutschland
Description
MC000101 - Bend for cable tray vertically declining 90° (without cover)
Bill of material
MC000101_2(EV020066_400_125_100_5_5_5_325_200_200_2_350_400_-_-_-_0_0_0_0_0_0_0_0_-_0_-_0_0_0_0)
ETIMCLASS
ETIM class
EC001949, EC002400
ETIMMC
ETIM modeling class
MC000101
ETIMCV
ETIM class version
2
ETIMSY
ETIM class synonyms
Bend for cable tray vertically declining 90° (without cover) ;
EF005210
Change of direction
Descending vertically
EF000767
Construction type
Rigid bend
EF020423
Bend model
EF001058
Deflection (angle) (a)
90°
EF001761
Total height (H)
mm
Entrez la valeur pour EF001761
Total height (H)
mm
cm
inch
ft
EF010059
Inner height (Hi)
mm
Entrez la valeur pour EF010059
Inner height (Hi)
mm
cm
inch
ft
EF004822
Cable tray height (Ho)
mm
Entrez la valeur pour EF004822
Cable tray height (Ho)
mm
cm
inch
ft
EF020279P1
Insert length (IL1)
mm
Entrez la valeur pour EF020279P1
Insert length (IL1)
mm
cm
inch
ft
EF020279P2
Insert length (IL2)
mm
Entrez la valeur pour EF020279P2
Insert length (IL2)
mm
cm
inch
ft
EF010859
Length push through section (Ld)
mm
Entrez la valeur pour EF010859
Length push through section (Ld)
mm
cm
inch
ft
EF001438
Length (Le1)
mm
Entrez la valeur pour EF001438
Length (Le1)
mm
cm
inch
ft
EF010860P1
Length straight (Lr1)
mm
Entrez la valeur pour EF010860P1
Length straight (Lr1)
mm
cm
inch
ft
EF010860P2
Length straight (Lr2)
mm
Entrez la valeur pour EF010860P2
Length straight (Lr2)
mm
cm
inch
ft
EF000386
Material thickness (s)
mm
Entrez la valeur pour EF000386
Material thickness (s)
mm
cm
inch
ft
EF010004
Inner width (Wi)
mm
Entrez la valeur pour EF010004
Inner width (Wi)
mm
cm
inch
ft
EF004820
Cable tray width (Wo)
mm
Entrez la valeur pour EF004820
Cable tray width (Wo)
mm
cm
inch
ft
EF004765
Wire mesh tray height
mm
EF004764
Width mesh cable tray
mm
EF004603
Wire diameter
mm
EF001218
Angle
EF000010
Model
EF007806
Suitable for circuit integrity
EF002169
Material
EF006388
Stainless steel, pickled
EF001257
Material quality
EF000139
Surface protection
EF000007
Colour
EF000116
RAL-number
EF007965
With cover
EF004793
Inner radius
mm
EF001122
Side wall perforation
EF004545
Mounting perforation in bottom
EF006059
NATO-mounting holes
EF006397
Wide span model
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés