Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
#ETIM Deutschland
Beschreibung
MC000351 - Potenzialausgleich-Schiene (mit Abdeckhaube)
Stückliste
MC000351_1(50_150_50_0_0_0_-_-_-_-_-_-_-_-_-_0_0_0_0)
ETIMCLASS
ETIM Klasse
EC001470
ETIMMC
ETIM Model Klasse
MC000351
ETIMCV
ETIM Klasse Version
1
ETIMSY
ETIM-Klassensynonyme
Potenzialausgleich-Schiene (mit Abdeckhaube) ;
EF000010
Ausführung
mit Abdeckhaube
EF008278
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt
10
EF000040
Höhe (H)
mm
Wert eingeben für EF000040
Höhe (H)
mm
cm
inch
ft
EF001438
Länge (L)
mm
Wert eingeben für EF001438
Länge (L)
mm
cm
inch
ft
EF000008
Breite (W)
mm
Wert eingeben für EF000008
Breite (W)
mm
cm
inch
ft
EF000767
Bauform
EF004200
Isolator
EF004191
Explosionsgeprüfte Ausführung
EF004178
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm
EF004177
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm
EF004179
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm
EF004171
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm
EF004172
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm
EF004175
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr
EF004173
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr
EF004174
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr
EF004176
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr
EF004253
Werkstoff der Kontaktschiene
EF004227
Oberfläche der Kontaktschiene
EF004252
Werkstoff der Klemme
EF004226
Oberfläche der Klemme