Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MC01-10 - Toggle Clamps - Horizontal Handle Type
Nomenclature
MC01-10
PN
Référence pièce
MC01-10
TYPE
MC01-10
MATMB
Matériau du corps principal
EN 1.0038 équivalent
ST
Traitement de surface
Chrome trivalent
TP
Pression de serrage
3400 N
TARE
Tare
640 g
ANGLEB
Angle d'ouverture-fermeture du bras
90 deg
ANGLEH
Angle d'ouverture-fermeture de la poignée
68 deg
AC
Accessoires
Boulon avec caoutchouc
MATA
Accessoires-Matériaux
NBR
HARD
Dureté
Shore A70
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés