Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
MC01-10 - Toggle Clamps - Horizontal Handle Type
Lista materiale
MC01-10
PN
Codice componente
MC01-10
TYPE
Tipo
MC01-10
MATMB
Materiale corpo principale
EN 1.0038 equivalente
ST
Trattamento superficie
Cromatura trivalente
TP
Pressione di serraggio
3400 N
TARE
Tara
640 g
ANGLEB
Angolo di apertura-chiusura braccio
90 deg
ANGLEH
Angolo di apertura-chiusura leva
68 deg
AC
Accessori
Bullone con elemento in gomma
MATA
Accessori - Materiale
NBR
HARD
Durezza
Shore A70
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD