Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MC01-1S - Dispositifs de serrage à genouillère-Socle, type à poignée horizontale, poignée standard (base droite)
Nomenclature
MC01-1S
PN
Réf. pièce
MC01-1S
TP1
Sélection du type
MC01-1S
MATB
Matériau du corps
EN 1.0038 équivalent
ST
Traitement de surface
Chrome trivalent
TP
Pression de serrage
264.6 N
TARE
Tare
30 g
ANGLEA
Angle d'ouverture-fermeture du bras (°)
90 deg
ANGLEH
Angle d'ouverture-fermeture du la poignée (°)
75 deg
AC
Accessoires
Boulon en nylon
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés