Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MC01-2B - Dispositifs de serrage à genouillère-Type à poignée horizontale-
Nomenclature
MC01-2B
PN
Référence pièce
MC01-2B
TYPE
MC01-2B
MATMB
Matériau du corps principal
EN 1.0038 équivalent
ST
Traitement de surface
Chrome trivalent
TP
Pression de serrage
400 N
TARE
Tare
60 g
ANGLEB
Angle d'ouverture-fermeture du bras
90 deg
ANGLEH
Angle d'ouverture-fermeture de la poignée
75 deg
AC
Accessoires
Boulon avec caoutchouc
MATA
Accessoires-Matériaux
NBR
HARD
Accessories-Hardness
Shore A70