Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MC02-2,MC02-S2 - Dispositifs de serrage à genouillère-Type combiné à pousser-tirer
Nomenclature
MC02-2
PN
Réf. pièce
MC02-2
TP1
Sélection du type
MC02-2, MC02-S2
MATB
Matériau du corps
ST
Traitement de surface
Chrome trivalent
STROKE
Course
40.0 mm
TP
Pression de serrage
1470 N
ANGLEH
Angle d'ouverture-fermeture de la poignée
180 deg
TARE
Tare
280 g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés