Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
MC02-2,MC02-S2 - Schnellspanner - kombinierte Druck-/Zugausführung
Stückliste
MC02-2
PN
Teile-Nr.
MC02-2
TP1
Ausführung
MC02-2, MC02-S2
MATB
Grundkörperwerkstoff
ST
Oberflächenbehandlung
chromatiert (III-wertig)
STROKE
Hub
40.0 mm
TP
Anziehkraft
1470 N
ANGLEH
Öffnungswinkel Spannhebel
180 deg
TARE
Tara-Gewicht
280 g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen