Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MC03-1, MC03-S1 - Dispositifs de serrage à genouillère-A pousser-tirer
Nomenclature
MC03-1
PN
Référence pièce
MC03-1
TS
Sélection du type
MC03-1, MC03-S1
MATB
Matériau du corps
ST
Traitement de surface
Chrome trivalent
STROKE
Course
17 mm
TF
Tightening Force
450 N
ANGLEH
Angle d'ouverture-fermeture de la poignée
190 deg
WEIGHT
50 g
AC
Accessoires
Boulon avec caoutchouc
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés