Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
MC03-1, MC03-S1 - Schnellspanner -Druck-/Zugausführung
Stückliste
MC03-1
PN
Teilenummer
MC03-1
TS
Ausführung
MC03-1, MC03-S1
MATB
Grundkörperwerkstoff
ST
Oberflächenbehandlung
chromatiert (III-wertig)
STROKE
Hub
17 mm
TF
Anziehkraft
450 N
ANGLEH
Öffnungswinkel Spannhebel
190 deg
WEIGHT
50 g
AC
Zubehör
Schraube mit Gummikopf
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen