Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MC04-10 - Dispositifs de serrage à genouillère-Poignée verticale
Nomenclature
MC04-10
PN
Référence pièce
MC04-10
TYPE
MC04-10
MATMB
Matériau du corps principal
EN 1.0038 équivalent
ST
Traitement de surface
Chrome trivalent
TP
Pression de serrage
1500 N
TARE
Tare
430 g
ANGLEA
Angle d'ouverture-fermeture du bras
130 deg
ANGLEH
Angle d'ouverture-fermeture de la poignée
68 deg
AC
Accessoire
Boulon en acier
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés