Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MC04H-2 - Dispositifs de serrage à genouillère-Poignée verticale-
Nomenclature
MC04H-2
PN
Référence pièce
MC04H-2
TYPE
MC04H-2
MATMB
Matériau du corps principal
EN 1.0038 équivalent
ST
Traitement de surface
Chrome trivalent
TP
Pression de serrage
910 N
TARE
Tare
170 g
ANGLEA
Angle d'ouverture-fermeture du bras
95 deg
ANGLEH
Angle d'ouverture-fermeture de la poignée
60 deg
AC
Accessoire
Boulon avec caoutchouc
MATA
Accessoire-Matériau
NBR
HARD
Dureté
Shore A70
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés