Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
MC05-1 - Toggle Clamps - Two-Pronged
Stückliste
MC05-1
PN
Teilenummer
MC05-1
TYPE
Ausführung
MC05-1
MATMB
Werkstoff des Hauptkörpers
EN 1.0038 Äquivalent
ST
Oberflächenbehandlung
chromatiert (III-wertig)
SP
Abschaltdruck
800~1500 N
TARE
Tara-Gewicht
2000 g
TD
Spannbreite
40~80 mm
TD2
Spannlänge
60 mm
ANGLEB
Öffnungswinkel Spannarme
140 degree
ANGLEH
Öffnungswinkel Spannhebel
74 degree
ACC
Zubehör
Schraube mit Gummikopf, Werkstoff NBR, Härte Shore A70
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen