Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MC05-1 - Toggle Clamps - Two-Pronged
Nomenclature
MC05-1
PN
Référence pièce
MC05-1
TYPE
MC05-1
MATMB
Matériau du corps principal
EN 1.0038 équivalent
ST
Traitement de surface
Chrome trivalent
SP
Couper la pression
800~1500 N
TARE
Tare
2000 g
TD
Distance de déplacement droite-gauche
40~80 mm
TD2
Distance de déplacement avant-arrière
60 mm
ANGLEB
Angle d'ouverture-fermeture du bras
140 degree
ANGLEH
Angle d'ouverture et de fermeture de la poignée
74 degree
ACC
Accessoires
Boulon avec matériau en caoutchouc NBR dureté Shore A70
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés