Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MC07-1 - Dispositifs de serrage à genouillère-Type à pousser-tirer
Nomenclature
MC07-1
PN
Référence pièce
MC07-1
TYPE
Type
MC07-1
MATMB
Matériau du corps principal
EN 1.0038 équivalent
ST
Traitement de surface
Chrome trivalent
STROKE
Course
13.6 mm
SP
Couper la pression
490 N
ANGLEH
Angle d'ouverture et de fermeture de la poignée
93 deg
TARE
Tare
70 g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés