Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MC07-11 - Dispositif de serrage à genouillère-A pousser-tirer-
Nomenclature
MC07-11
PN
Référence pièce
MC07-11
TYPE
MC07-11
MATMB
Matériau du corps principal
EN 1.0038 équivalent
ST
Traitement de surface
Chrome trivalent
S
Course
50.8 mm
TP
Pression de serrage
11360 N
TARE
Tare
935 g
ANGLEB
Angle d'ouverture-fermeture du bras
180 deg
AC
Accessoires
Boulon en acier
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés