Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
MC07-11 - Morsetti a ginocchiera -Push-Pull-
Lista materiale
MC07-11
PN
Codice componente
MC07-11
TYPE
Tipo
MC07-11
MATMB
Materiale corpo principale
EN 1.0038 equivalente
ST
Trattamento superficie
Cromatura trivalente
S
Corsa
50.8 mm
TP
Pressione di serraggio
11360 N
TARE
Tara
935 g
ANGLEB
Angolo di apertura-chiusura braccio
180 deg
AC
Accessori
Bullone in acciaio
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD