Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
MC07-11 - Schnellspanner -Druck-/Zugausführung-
Stückliste
MC07-11
PN
Teilenummer
MC07-11
TYPE
Ausführung
MC07-11
MATMB
Werkstoff des Hauptkörpers
EN 1.0038 Äquivalent
ST
Oberflächenbehandlung
chromatiert (III-wertig)
S
Hub
50.8 mm
TP
Anziehkraft
11360 N
TARE
Tara-Gewicht
935 g
ANGLEB
Öffnungswinkel Spannarm
180 deg
AC
Zubehör
Stahlschraube
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen