Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MC07-14 - Dispositifs de serrage à genouillère-A pousser-tirer-
Nomenclature
MC07-14
PN
Référence pièce
MC07-14
TYPE
MC07-14
MATMB
Matériau du corps principal
EN 1.1191 équivalent
MATMP
Matériau de la pièce de fixation
EN 1.1191 équivalent
ST
Traitement de surface
Traitement de conversion
S
Course
43 mm
TP
Pression de serrage
3000 N
TARE
Tare
1600 g
ANGLEH
Angle d'ouverture-fermeture de la poignée
115 deg
AC
Accessoire
Boulon en acier